Räumwerkzeug mit Hartmetall-Ölbohrung für Arretierungslöcher CSOER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSOER2.95
CSOER2.96
CSOER2.97
CSOER2.98
CSOER2.99
CSOER3
CSOER3.01
CSOER3.02
CSOER3.03
CSOER3.04
CSOER3.05
CSOER3.1
CSOER3.2
CSOER3.3
CSOER3.4
CSOER3.5
CSOER3.6
CSOER3.7
CSOER3.8
CSOER3.9
CSOER3.95
CSOER3.96
CSOER3.97
CSOER3.98
CSOER3.99
CSOER4
CSOER4.01
CSOER4.02
CSOER4.03
CSOER4.04
CSOER4.05
CSOER4.1
CSOER4.2
CSOER4.3
CSOER4.4
CSOER4.5
CSOER4.6
CSOER4.7
CSOER4.8
CSOER4.9
CSOER4.95
CSOER4.96
CSOER4.97
CSOER4.98
CSOER4.99
CSOER5
CSOER5.01
CSOER5.02
CSOER5.03
CSOER5.04
CSOER5.05
CSOER5.1
CSOER5.2
CSOER5.3
CSOER5.4
CSOER5.5
CSOER5.6
CSOER5.7
CSOER5.8
CSOER5.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

113.05 €

1 6 Arbeitstage 2.95160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 2.96160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 2.97160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 2.98160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 2.99160~+0.00560350.23

103.76 €

1 6 Arbeitstage 316+0.002~+0.00660350.23

136.45 €

1 6 Arbeitstage 3.01160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 3.02160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 3.03160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 3.04160~+0.00560350.23

113.05 €

1 6 Arbeitstage 3.05160~+0.00560350.23

113.06 €

1 6 Arbeitstage 3.118+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.218+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.318+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.418+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.518+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.618+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.718+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.818+0.004~+0.00960350.24

113.07 €

1 6 Arbeitstage 3.918+0.004~+0.00960350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 3.95180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 3.96180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 3.97180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 3.98180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 3.99180~+0.00560350.24

106.87 €

1 6 Arbeitstage 418+0.004~+0.00960350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 4.01180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 4.02180~+0.00560350.24

116.68 €

1 6 Arbeitstage 4.03180~+0.00560350.24

116.69 €

1 6 Arbeitstage 4.04180~+0.00560350.24

116.69 €

1 6 Arbeitstage 4.05180~+0.00560350.24

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.122+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.222+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.322+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.422+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.522+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.622+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.722+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.822+0.004~+0.00975450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 4.922+0.004~+0.00975450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 4.95220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 4.96220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 4.97220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 4.98220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 4.99220~+0.00575450.25

118.28 €

1 6 Arbeitstage 522+0.004~+0.00975450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 5.01220~+0.00575450.25

130.15 €

1 6 Arbeitstage 5.02220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 Arbeitstage 5.03220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 Arbeitstage 5.04220~+0.00575450.25

130.16 €

1 6 Arbeitstage 5.05220~+0.00575450.25

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.125+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.225+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.325+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.425+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.525+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.625+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.725+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.825+0.004~+0.009100650.26

143.66 €

1 6 Arbeitstage 5.925+0.004~+0.009100650.26

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N Verfügbar blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 24~30° Number of flutes(Sheets) 4 Base Blade Shape T (Dented)
Shank diameter tolerance h6 Tool Material Type Carbide

Technischer Support