• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CRM Hartmetall-Gerad-Räumwerkzeug

CRM Hartmetall-Gerad-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt
Als Schneidstoff wird Hartmetall verwendet.
-Ausreichend Schneidflüssigkeit bereitstellen.
-Verwenden Sie ein Spannfutter mit hoher Präzision.
-Es kann notwendig sein, die Bedingungen je nach Werkstück und die Steifigkeit der Maschine zu ändern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRM-0.3
CRM-0.4
CRM-0.5
CRM-0.6
CRM-0.7
CRM-0.8
CRM-0.9
CRM-0.31
CRM-0.32
CRM-0.33
CRM-0.34
CRM-0.35
CRM-0.36
CRM-0.37
CRM-0.38
CRM-0.39
CRM-0.41
CRM-0.42
CRM-0.43
CRM-0.44
CRM-0.45
CRM-0.46
CRM-0.47
CRM-0.48
CRM-0.49
CRM-0.51
CRM-0.52
CRM-0.53
CRM-0.54
CRM-0.55
CRM-0.56
CRM-0.57
CRM-0.58
CRM-0.59
CRM-0.61
CRM-0.62
CRM-0.63
CRM-0.64
CRM-0.65
CRM-0.66
CRM-0.67
CRM-0.68
CRM-0.69
CRM-0.71
CRM-0.72
CRM-0.73
CRM-0.74
CRM-0.75
CRM-0.76
CRM-0.77
CRM-0.78
CRM-0.79
CRM-0.81
CRM-0.82
CRM-0.83
CRM-0.84
CRM-0.85
CRM-0.86
CRM-0.87
CRM-0.88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Bite Section Length ℓ
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3Schaftfräserschaft250440.18900030

59.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4Schaftfräserschaft250440.18900040

53.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5Schaftfräserschaft250540.18900050

50.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6Schaftfräserschaft250640.18900060

46.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7Schaftfräserschaft2501040.18900070

43.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8Schaftfräserschaft2501240.18900080

41.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9Schaftfräserschaft2501240.28900090

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31Schaftfräserschaft250440.18900031

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.32Schaftfräserschaft250440.18900032

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33Schaftfräserschaft250440.18900033

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.34Schaftfräserschaft250440.18900034

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.35Schaftfräserschaft250440.18900035

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.36Schaftfräserschaft250440.18900036

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.37Schaftfräserschaft250440.18900037

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.38Schaftfräserschaft250440.18900038

87.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.39Schaftfräserschaft250440.18900039

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41Schaftfräserschaft250440.18900041

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42Schaftfräserschaft250440.18900042

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.43Schaftfräserschaft250440.18900043

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.44Schaftfräserschaft250440.18900044

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.45Schaftfräserschaft250440.18900045

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.46Schaftfräserschaft250440.18900046

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.47Schaftfräserschaft250440.18900047

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.48Schaftfräserschaft250540.18900048

71.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.49Schaftfräserschaft250540.18900049

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51Schaftfräserschaft250540.18900051

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52Schaftfräserschaft250540.18900052

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53Schaftfräserschaft250540.18900053

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54Schaftfräserschaft250640.18900054

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55Schaftfräserschaft250640.18900055

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.56Schaftfräserschaft250640.18900056

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.57Schaftfräserschaft250640.18900057

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.58Schaftfräserschaft250640.18900058

64.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.59Schaftfräserschaft250640.18900059

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61Schaftfräserschaft250840.18900061

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62Schaftfräserschaft250840.18900062

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63Schaftfräserschaft250840.18900063

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.64Schaftfräserschaft250840.18900064

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65Schaftfräserschaft250840.18900065

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.66Schaftfräserschaft250840.18900066

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.67Schaftfräserschaft250840.18900067

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.68Schaftfräserschaft2501040.18900068

60.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.69Schaftfräserschaft2501040.18900069

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71Schaftfräserschaft2501040.18900071

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72Schaftfräserschaft2501040.18900072

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.73Schaftfräserschaft2501040.18900073

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.74Schaftfräserschaft2501040.18900074

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75Schaftfräserschaft2501040.18900075

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.76Schaftfräserschaft2501240.18900076

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.77Schaftfräserschaft2501240.18900077

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.78Schaftfräserschaft2501240.18900078

56.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.79Schaftfräserschaft2501240.18900079

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81Schaftfräserschaft2501240.28900081

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82Schaftfräserschaft2501240.28900082

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83Schaftfräserschaft2501240.28900083

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.84Schaftfräserschaft2501240.28900084

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.85Schaftfräserschaft2501240.28900085

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.86Schaftfräserschaft2501240.28900086

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.87Schaftfräserschaft2501240.28900087

52.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.88Schaftfräserschaft2501240.28900088

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Coating Y/N N/A Groove Shape Gerade
Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide Diameter tolerance(mm) 0~+0.005

Technischer Support