Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 60 | 3 | 0~-0.015 | 0.95 | 16° | ||
55.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 4.5 | 0~-0.015 | 1.43 | 16° | ||
55.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 60 | 6 | 0~-0.015 | 1.93 | 16° | ||
66.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 60 | 7.5 | 0~-0.015 | 2.4 | 16° | ||
66.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 9 | 0~-0.015 | 2.9 | 16° | ||
69.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 70 | 10.5 | 0~-0.015 | 3.4 | 16° | ||
69.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 12 | 0~-0.015 | 3.9 | 16° | ||
74.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 6 | 70 | 13.5 | 0~-0.015 | 4.4 | 16° | ||
74.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 70 | 15 | 0~-0.015 | 4.9 | 16° | ||
77.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 70 | 18 | 0~-0.015 | 5.8 | - | ||
67.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 80 | 24 | 0~-0.05 | 7.82 | - | |
131.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 90 | 30 | 0~-0.05 | 9.82 | - | ||
183.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 110 | 36 | 0~-0.05 | 11.82 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften