• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe mit Welle – SP Serie SP (Rosa) , keramisch【10 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe mit Welle – SP Serie SP (Rosa) , keramisch
  • Mengenrabatt
Schleifstift für die Gesenkbearbeitung geeignet für Stahllegierung und Werkzeugstahl.
Bindemittel: V (verglast)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-104
SP-105
SP-108
SP-123
SP-124
SP-125
SP-126
SP-128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

27.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10046

22.33 €

10 Stk. pro Packung

10 Packungen 12 Arbeitstage 100510

20.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100813

25.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 12036

25.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 12046

24.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 120510

24.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 120610

22.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 120813

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SP Shaft length(mm) 35 Degree of Coupling Q
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Technischer Support