Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MP-021 |
MP-061 |
MP-101 |
MP-141 |
MP-201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | ||
20.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | ||
18.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 5 | |
18.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | |
17.10 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 60 | 8 |
Loading...
Type | Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | PA | Shaft length(mm) | 30 |
Degree of Coupling | N | Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) |
Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Stainless Steel | Application | General |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften