• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe mit Welle – MW Serie WA (Weiß) , keramisch【10-100 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe mit Welle – MW Serie WA (Weiß) , keramisch
  • Mengenrabatt
Schleifstift für allgemeine Bearbeitungen geeignet für Stahllegierung, Werkzeugstahl und Kohlenstoffstahl.
Schleifmittelkorn: WA (Weiß)
Bindemittel: V (verglast)
Anwendungen: allgemein
Kompatible Materialien: Stahllegierung, Werkzeugstahl, Kohlenstoffstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MW-001
MW-021
MW-101
MW-141
MW-201
MW-261
MW-321
MW-401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Packaging Quantity
(Piece)

18.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 8031010

15.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 8031310

127.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6051310

14.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6061310

103.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6081310

15.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 60101310

13.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 60131310

110.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 601616100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain WA Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P
Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel Application General

Technischer Support