Kompakter Tragebehälter, gleichmäßige Last 100 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CC-211K

Teilenummer
CC-211K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

102.05 €

1 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Uniform Load(kg) 100 Main Body Material Kunststoff
Main body: option Grundkörper Floor Surface Size(mm) 600×385 Handle specification Folding type
Caster Material Gray, Elastomer Loading surface height(mm) 125 Handle Height(mm) 820
Wheel Diameter(mm) 75 Deadweight(㎏) 4.5 Special Notes Two anti-slip pads on the floor. Three handle holes for convenient portability.
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Tragebehälter, gleichmäßige Last 100 kg, die Teilenummer ist CC-211K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC-211K.

Technischer Support