Dreieckige Chip R Schutzschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-09T6004-BR
H-12T6004-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
Carbide Tip Model Number

127.92 €

10 6 Arbeitstage 9.5253.81TN●●1604~

136.82 €

10 6 Arbeitstage 12.75.16TN●●2204~

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Negativ Selfishly Rechte Hand
Nose R 0.2 t(mm) 4.76 R(mm) 0.2
Quantity of units ordered(piece) 10

Technischer Support