Dreieckiger Chip oben Schutzschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-09T6004-BT1
H-09T6004-BT2
H-12T6004-BT2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
Carbide Tip Model Number

-

10 7 Arbeitstage 0.29.5253.810.2TN●●1604~

101.29 €

10 6 Arbeitstage 0.49.5253.810.4TN●●1604~

110.27 €

10 6 Arbeitstage 0.812.75.160.8TN●●2204~

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall Rake angle Negativ Selfishly Freihändig
t(mm) 4.76 Quantity of units ordered(piece) 10

Technischer Support