Hartmetall-Bohrer JIS39 rechter Scharnier

Hartmetall-Bohrer JIS39 rechter Scharnier
Es ist ein JIS-Standard-Produkt.
Bitte verwenden Sie "Sanwa Carbide Tool Bits" für "Rationalisierung der Produktion und Kostenreduzierung."
Mindestbestellmenge: 1 pc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39-1-K10
39-1-M20
39-1-P20
39-2-K10
39-2-M20
39-2-P20
39-3-K10
39-3-P20
39-4-K10
39-4-M20
39-4-P20
39-K10
39-M20
39-P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.42 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332K10

47.42 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332M20

47.42 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332P20

51.73 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643K10

51.73 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643M20

51.73 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643P20

74.17 €

1 7 Arbeitstage 19140193191954K10

74.17 €

1 6 Arbeitstage 19140193191954P20

114.69 €

1 6 Arbeitstage 25160254222264K10

114.69 €

1 6 Arbeitstage 25160254222264M20

114.69 €

1 6 Arbeitstage 25160254222264P20

38.48 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032K10

38.48 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032M20

38.48 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032P20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) Product Type Carbid-Bit Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Technischer Support