• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Bohrer JIS40 linker Scharnier

Hartmetall-Bohrer JIS40 linker Scharnier
[Merkmale]
Es handelt sich um ein JIS-Standardprodukt.
Form 40 Typ: Runde Nase gebogene Werkzeugspitze (links)
Mindestbestellmenge: 1 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40-1-K10
40-1-M20
40-1-P20
40-2-K10
40-2-M20
40-2-P20
40-3-K10
40-3-M20
40-3-P20
40-4-K10
40-4-M20
40-4-P20
40-K10
40-M20
40-P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

26.52 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332K10

26.52 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332M20

26.52 €

1 6 Arbeitstage 13100131131332P20

32.01 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643K10

32.01 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643M20

32.01 €

1 6 Arbeitstage 16120162161643P20

46.27 €

1 6 Arbeitstage 19140193191954K10

46.27 €

1 6 Arbeitstage 19140193191954M20

46.27 €

1 6 Arbeitstage 19140193191954P20

71.40 €

1 6 Arbeitstage 25160254222264K10

71.40 €

1 9 Arbeitstage 25160254222264M20

53.97 €

1 6 Arbeitstage 25160254222264P20

21.35 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032K10

21.35 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032M20

21.35 €

1 6 Arbeitstage 1080100101032P20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 40 Round tip tool (Left) Product Type Carbid-Bit Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Technischer Support