• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS-Bohrer Modell JIS64 Modell S520 Hobel-Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB64
TTB64-1
TTB64-2
TTB64-3
TTB64-4
TTB64-5
TTB64-7
TTB64-9
TTB64-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

65.00 €

10 7 Arbeitstage 10125100-1012104225°10

67.20 €

10 7 Arbeitstage 13160131-1315125325°10

70.42 €

10 7 Arbeitstage 16190162-1618135.5325°10

135.75 €

1 6 Arbeitstage 19220193-1922197420°1

98.97 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X2523197520°10

96.95 €

1 7 Arbeitstage 22240225-2228207520°10

151.82 €

1 6 Arbeitstage 25270257-2530228520°1

152.62 €

1 7 Arbeitstage 32330329-32362810820°1

286.57 €

5 7 Arbeitstage 383803811-38433411820°5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 64 Type Square Nose Straight Tool Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support