HSS-Bohrer Modell JIS14R Modell S507 rechte grobe Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB14R
TTB14R-1
TTB14R-2
TTB14R-3
TTB14R-4
TTB14R-5
TTB14R-7
TTB14R-9
TTB14R-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

34.84 €

10 7 Arbeitstage 10100100-107134010

89.12 €

1 6 Arbeitstage 13115131-137164.501

92.79 €

1 6 Arbeitstage 16140162-168205.501

119.02 €

1 6 Arbeitstage 19165193-191024701

89.31 €

10 7 Arbeitstage 19180254-19X2510297010

87.51 €

1 7 Arbeitstage 22180225-221129701

97.60 €

1 7 Arbeitstage 25200257-2512.532801

161.82 €

1 7 Arbeitstage 32250329-3217381031

297.07 €

5 7 Arbeitstage 383003811-3822451145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 14R Type Right Rough Blade Bit Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support