Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00010 | 0~-0.01 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00020 | 0~-0.01 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00030 | 0~-0.01 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00040 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00050 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00060 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00070 | 0~-0.01 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00080 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00090 | 0~-0.01 | |
15.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00100 | 0~-0.01 | ||
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 3.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00110 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00120 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 3.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00130 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00140 | 0~-0.01 | |
18.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00150 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00160 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 5.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00170 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00180 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00190 | 0~-0.01 | |
15.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00200 | 0~-0.01 | ||
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00210 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00220 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00230 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 7.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00240 | 0~-0.01 | |
18.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00250 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 7.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00260 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 8.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00270 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 8.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00280 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 8.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00035-00290 | 0~-0.01 | |
23.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00300 | 0~-0.01 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 9.3 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00310 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 9.6 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00320 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 9.9 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00330 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 10.2 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00340 | 0~-0.015 | |
42.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00350 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 10.8 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00360 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 11.1 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00370 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 11.4 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00380 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 11.7 | 6 | 45 | 12 | 08-00035-00390 | 0~-0.015 | |
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00400 | 0~-0.015 | ||
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12.3 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00410 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 12.6 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00420 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 12.9 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00430 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 13.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00440 | 0~-0.015 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | 12 | 08-00035-00450 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 13.8 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00460 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 14.1 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00470 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 14.4 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00480 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 14.7 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00490 | 0~-0.015 | |
27.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00500 | 0~-0.015 | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 15.3 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00510 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 15.6 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00520 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 15.9 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00530 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 16.2 | 6 | 55 | 12 | 08-00035-00540 | 0~-0.015 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | 12 | 08-00035-00550 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 16.8 | 6 | 60 | 12 | 08-00035-00560 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 17.1 | 6 | 60 | 12 | 08-00035-00570 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 17.4 | 6 | 60 | 12 | 08-00035-00580 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 17.7 | 6 | 60 | 12 | 08-00035-00590 | 0~-0.015 | |
25.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 08-00035-00600 | -0.01~-0.025 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften