Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | Blade diameter tolerance (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | |
93.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
69.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
93.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
58.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
86.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | 7 | 3 | 4 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
76.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
81.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 3 | 6 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
90.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 15 | 3 | 6 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
81.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
102.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 12 | 4 | 6 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | |
112.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | 4 | 6 | 70 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | |
86.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
94.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
100.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 4 | 6 | 70 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 0~-0.02 | 16° | ||
93.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 6 | 50 | Fläche / Seite | 0~-0.02 | - | ||
100.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 6 | 60 | Fläche / Seite | 0~-0.02 | - | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 26 | 6 | 6 | 70 | Fläche / Seite | 0~-0.02 | - | ||
115.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 8 | 60 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
124.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 6 | 8 | 70 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
135.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 36 | 6 | 8 | 90 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
154.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 10 | 70 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
165.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 6 | 10 | 80 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
181.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 46 | 6 | 10 | 100 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
195.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 6 | 12 | 75 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
210.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 6 | 12 | 100 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - | ||
226.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 56 | 6 | 12 | 120 | Fläche / Seite | 0~-0.03 | - |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Type | Quadratisch | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften