Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Max | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.78 | 16° | 2.45 | 2.65 | 2.82 | 2.98 | 3.26 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.48 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.78 | 16° | 3.53 | 3.78 | 3.98 | 4.16 | 4.48 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.78 | 16° | 4.61 | 4.89 | 5.11 | 5.31 | 5.71 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.48 | 50 | 4 | 6 | 4560295076433 | 468-2769 | 0.78 | 16° | 6.73 | 7.07 | 7.33 | 7.59 | 8.15 | 0~-0.015 | - | - | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.78 | 16° | 2.44 | 2.65 | 2.82 | 2.97 | 3.24 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.48 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.78 | 16° | 3.53 | 3.77 | 3.97 | 4.15 | 4.47 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.78 | 16° | 4.60 | 4.88 | 5.11 | 5.3 | 5.69 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.48 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.78 | 16° | 6.73 | 7.06 | 7.33 | 7.58 | 8.14 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.78 | 16° | 2.43 | 2.63 | 2.80 | 2.95 | 3.22 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.48 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.78 | 16° | 3.52 | 3.76 | 3.96 | 4.13 | 4.45 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.78 | 16° | 4.60 | 4.87 | 5.09 | 5.29 | 5.67 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.48 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.78 | 16° | 6.73 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.12 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.95 | 16° | 2.54 | 2.72 | 2.88 | 3.03 | 3.3 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.95 | 16° | 3.61 | 3.84 | 4.03 | 4.2 | 4.52 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.95 | 16° | 4.68 | 4.94 | 5.15 | 5.34 | 5.74 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | - | - | 0.95 | 16° | 5.74 | 6.03 | 6.26 | 6.48 | 6.97 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.95 | 16° | 6.79 | 7.11 | 7.37 | 7.62 | 8.19 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | - | - | 0.95 | 16° | 8.89 | 9.25 | 9.57 | 9.9 | 10.64 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | - | - | 0.95 | 16° | 10.98 | 11.39 | 11.77 | 12.18 | 13.09 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.95 | 16° | 2.53 | 2.71 | 2.87 | 3.02 | 3.28 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.95 | 16° | 3.61 | 3.83 | 4.02 | 4.19 | 4.51 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.95 | 16° | 4.67 | 4.93 | 5.15 | 5.34 | 5.73 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | - | - | 0.95 | 16° | 5.73 | 6.02 | 6.26 | 6.48 | 6.96 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
74.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.95 | 16° | 6.79 | 7.1 | 7.36 | 7.61 | 8.18 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | - | - | 0.95 | 16° | 8.89 | 9.25 | 9.56 | 9.89 | 10.63 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | - | - | 0.95 | 16° | 10.98 | 11.38 | 11.76 | 12.17 | 13.07 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.95 | 16° | 2.52 | 2.7 | 2.86 | 3 | 3.26 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.95 | 16° | 3.6 | 3.82 | 4.01 | 4.18 | 4.49 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.95 | 16° | 4.67 | 4.92 | 5.13 | 5.32 | 5.71 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | - | - | 0.95 | 16° | 5.73 | 6.01 | 6.25 | 6.46 | 6.93 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.95 | 16° | 6.78 | 7.1 | 7.35 | 7.6 | 8.16 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | - | - | 0.95 | 16° | 8.89 | 9.24 | 9.55 | 9.88 | 10.61 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | - | - | 0.95 | 16° | 10.98 | 11.38 | 11.75 | 12.16 | 13.05 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | - | - | 0.95 | 16° | 2.52 | 2.69 | 2.84 | 2.98 | 3.24 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | - | - | 0.95 | 16° | 3.59 | 3.81 | 3.99 | 4.16 | 4.47 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | - | - | 0.95 | 16° | 4.66 | 4.91 | 5.12 | 5.31 | 5.69 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | - | - | 0.95 | 16° | 5.72 | 6 | 6.24 | 6.45 | 6.91 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | - | - | 0.95 | 16° | 6.78 | 7.09 | 7.34 | 7.59 | 8.14 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | - | - | 0.95 | 16° | 8.88 | 9.24 | 9.54 | 9.86 | 10.58 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | - | - | 0.95 | 16° | 10.97 | 11.37 | 11.74 | 12.14 | 13.03 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 0.96 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.14 | 16° | 4.12 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 4.88 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 0.96 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.14 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.59 | 6.82 | 7.33 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 0.96 | 50 | 4 | 10 | - | - | 1.14 | 16° | 10.3 | 10.64 | 10.99 | 11.38 | 12.23 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 0.96 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.14 | 16° | 4.11 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 4.87 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 0.96 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.14 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.59 | 6.82 | 7.31 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 0.96 | 50 | 4 | 10 | - | - | 1.14 | 16° | 10.3 | 10.63 | 10.99 | 11.37 | 12.22 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 0.96 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.14 | 16° | 4.11 | 4.24 | 4.38 | 4.53 | 4.86 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 0.96 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.14 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.59 | 6.81 | 7.31 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
65.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 0.96 | 50 | 4 | 10 | - | - | 1.14 | 16° | 10.3 | 10.63 | 10.98 | 11.36 | 12.21 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
61.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.45 | 16° | 4.12 | 4.26 | 4.4 | 4.55 | 4.89 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
73.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.45 | 16° | 6.18 | 6.39 | 6.6 | 6.83 | 7.34 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
64.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | - | - | 1.45 | 16° | 8.25 | 8.52 | 8.8 | 9.11. | 9.79 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
61.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.45 | 16° | 4.12 | 4.25 | 4.4 | 4.55 | 4.89 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
61.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.45 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.6 | 6.83 | 7.34 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
64.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | - | - | 1.45 | 16° | 8.24 | 8.51 | 8.8 | 9.1 | 9.78 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
64.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 10 | - | - | 1.45 | 16° | 10.31 | 10.64 | 11 | 11.38 | 12.23 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
64.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 55 | 4 | 12 | - | - | 1.45 | 16° | 12.37 | 12.77 | 13.2 | 13.66 | 14.68 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
64.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 60 | 4 | 16 | - | - | 1.45 | 16° | 16.5 | 17.03 | 17.6 | 18.21 | 19.57 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
61.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | - | - | 1.45 | 16° | 4.12 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 4.88 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 | ||
61.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | - | - | 1.45 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.59 | 6.82 | 7.33 | 0~-0.015 | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – | 146 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | 30° twist |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften