Nutlose Entleerungshahnserie für nichteisenhaltige Legierungen B-HET

Nutlose Entleerungshahnserie für nichteisenhaltige Legierungen B-HET
  • Mengenrabatt
Suitable for metals such as aluminum, magnesium, zinc, and copper and non-ferrous alloys of these materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HRT-RH4-B-NO2-56UNC
B-HRT-RH7-P-M6X1
B-HRT-RH10-B-M4X0.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

15.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

UnifiedNo2UN562.5P42RH4-31012364

9.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM614P62RH73062412330

12.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.72.5P52RH102252012299

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS-Stahl Work material Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support