Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rolle VP-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rolle VP-NRT
  • Mengenrabatt
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH4-M2X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-B-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-B-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-B-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH5-M2X0.4
VP-NRT-B-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH5-M3X0.5
VP-NRT-B-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-B-RH6-M3X0.5
VP-NRT-B-RH6-M4X0.7
VP-NRT-B-RH6-M5X0.8
VP-NRT-B-RH7-M4X0.7
VP-NRT-B-RH7-M6X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1.25
VP-NRT-B-RH7-M10X1
VP-NRT-B-RH7-M10X1.5
VP-NRT-B-RH7-M10X1.25
VP-NRT-B-RH7-M12X1
VP-NRT-B-RH7-M12X1.5
VP-NRT-B-RH7-M12X1.25
VP-NRT-B-RH8-M5X0.8
VP-NRT-B-RH8-M12X1.75
VP-NRT-B-RH9-M6X1
VP-NRT-P-RH4-M1X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH4-M1.6X0.35
VP-NRT-P-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH4-M2X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-P-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-P-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-P-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH5-M2X0.4
VP-NRT-P-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH5-M3X0.5
VP-NRT-P-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-P-RH6-M3X0.5
VP-NRT-P-RH6-M4X0.7
VP-NRT-P-RH6-M5X0.8
VP-NRT-P-RH7-M4X0.7
VP-NRT-P-RH7-M6X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

25.83 €

1 6 Arbeitstage MeterM10.252P30RH4-37-8317411

24.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.252P32RH4-38-8317415

23.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.32P34RH4-39-8317419

22.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P36RH4-311-8317431

20.78 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.42P40RH4-312-8317443

20.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42P42RH4-313-8317447

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.452P44RH4-314-8317479

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.452P44RH4-314-8317491

19.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.62P48RH41849-8317515

24.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN562P42RH4-313-8317725

23.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402P44RH4-315-8317755

23.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.32P34RH5-39-8317421

22.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P36RH5-311-8317433

20.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.42P40RH5-312-8317445

19.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.452P44RH5-314-8317493

18.70 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52P46RH51849-8317503

23.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402P44RH5-315-8317757

23.53 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN322P48RH51849-8317789

20.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.52P46RH61849-8317505

19.00 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.72P52RH620510-8317527

20.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.82P60RH6225.511-8317539

20.56 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM40.72P52RH720510-8317529

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM612P62RH724612-8317551

30.74 €

1 6 Arbeitstage MeterM812P70RH7-6.218-8317575

27.87 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.252P70RH7-6.218-8317569

36.45 €

1 6 Arbeitstage MeterM1012P75RH7-719-8317599

33.14 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.52P75RH7-719-8317587

33.14 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.252P75RH7-719-8317593

61.78 €

1 6 Arbeitstage MeterM1212P82RH7-8.523-8317629

49.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.52P82RH7-8.523-8317617

49.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.252P82RH7-8.523-8317623

21.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.82P60RH8225.511-8317543

49.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.752P82RH8-8.523-8317611

22.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM612P62RH924612-8317555

25.83 €

1 6 Arbeitstage MeterM10.254P30RH4-37Available8317410

24.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.254P32RH4-38Available8317414

23.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.34P34RH4-39Available8317418

24.17 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.60.354P36RH4-310Available8317424

22.57 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.354P36RH4-311Available8317430

21.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.44P40RH4-312Available8317442

20.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.44P42RH4-313Available8317446

19.86 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM2.50.454P44RH4-314Available8317478

19.52 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.60.454P44RH4-314Available8317490

19.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.64P48RH41849Available8317514

24.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN564P42RH4-313Available8317724

23.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN404P44RH4-315Available8317754

23.13 €

1 15 Arbeitstage MeterM1.40.34P34RH5-39Available8317420

22.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.354P36RH5-311Available8317432

20.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.44P40RH5-312Available8317444

19.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.454P44RH5-314Available8317492

-

1 6 Arbeitstage MeterM30.54P46RH51849Available8317502

23.13 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN404P44RH5-315Available8317756

23.53 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN324P48RH51849Available8317788

20.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.54P46RH61849Available8317504

19.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.74P52RH620510Available8317526

20.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.84P60RH6225.511Available8317538

20.22 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.74P52RH720510Available8317528

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM614P62RH724612Available8317550

30.74 €

1 6 Arbeitstage MeterM814P70RH7-6.218-8317574

27.87 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.254P70RH7-6.218-8317568

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Technischer Support