• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Parallel-Gewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Einsatz SUS-SFT-SPT

Parallel-Gewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Einsatz SUS-SFT-SPT
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Stainless Steel (SUS) [◎] / Copper (Cu) [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SFT-SPT-1/2-14
SUS-SFT-SPT-1/4-19
SUS-SFT-SPT-1/8-28
SUS-SFT-SPT-1-11
SUS-SFT-SPT-3/4-14
SUS-SFT-SPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 6 Arbeitstage G1/21480184358309044

29.68 €

1 6 Arbeitstage G1/41962113288309042

20.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage G1/8285583198309041

183.52 €

1 6 Arbeitstage G11195264458309048

99.00 €

1 6 Arbeitstage G3/41485234358309046

47.06 €

1 6 Arbeitstage G3/81965143288309043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support