• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-TPT
  • Mengenrabatt
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM-TPT-1/2-14
CPM-TPT-1/4-19
CPM-TPT-1/8-28
CPM-TPT-1-11
CPM-TPT-3/4-14
CPM-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

94.25 €

1 6 Arbeitstage R1/2148018358309105

42.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/4196211288309103

29.98 €

1 6 Arbeitstage R1/828558198309102

264.88 €

1 6 Arbeitstage R1119526458309108

140.83 €

1 6 Arbeitstage R3/4148523358309106

68.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/8196514288309104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support