• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer SFT-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer SFT-TPT
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFT-TPT-PT-1/2-14
SFT-TPT-PT-1/4-19
SFT-TPT-PT-1/8-28
SFT-TPT-PT-1-11
SFT-TPT-PT-3/4-14
SFT-TPT-PT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

81.11 €

1 6 Arbeitstage R1/214801843513753

33.78 €

1 6 Arbeitstage R1/419621142813751

24.17 €

1 6 Arbeitstage R1/82855831913750

204.52 €

1 6 Arbeitstage R111952644513757

112.50 €

1 6 Arbeitstage R3/414852343513755

53.91 €

1 6 Arbeitstage R3/819651442813752

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Magnesiumlegierung (MC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Protrusion Available

Technischer Support