• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schraube für Edelstahl EX-SUS-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schraube für Edelstahl EX-SUS-S-TPT
Dies ist ein kurzer Gewindetyp, der für die Bearbeitung von kegeligen Innengewinden in Rohren verwendet wird. Es ist für schwer zu schneidende Materialien wie Edelstahl geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-S-TPT-1/2-14
EX-SUS-S-TPT-1/4-19
EX-SUS-S-TPT-1/8-28
EX-SUS-S-TPT-1-11
EX-SUS-S-TPT-3/4-14
EX-SUS-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

88.92 €

1 6 Arbeitstage R1/21480182723994

35.58 €

1 6 Arbeitstage R1/419621119.523992

25.37 €

1 6 Arbeitstage R1/82855816.523991

225.52 €

1 6 Arbeitstage R11195263523998

122.02 €

1 6 Arbeitstage R3/41485232923996

57.11 €

1 6 Arbeitstage R3/81965142123993

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support