• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, interne Überlappung, kurze Schraube TIN-S-IRT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, interne Überlappung, kurze Schraube TIN-S-IRT
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-S-IRT-1/2-14
TIN-S-IRT-1/4-19
TIN-S-IRT-1/8-28
TIN-S-IRT-1-11
TIN-S-IRT-3/4-14
TIN-S-IRT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

126.21 €

1 6 Arbeitstage R1/214801827-23494

60.18 €

1 6 Arbeitstage R1/419621119.5Available23492

41.25 €

1 6 Arbeitstage R1/82855816.5Available23491

398.67 €

1 6 Arbeitstage R111952635-23498

210.17 €

1 6 Arbeitstage R3/414852329-23496

93.13 €

1 6 Arbeitstage R3/819651421Available23493

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Technischer Support