Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M1.4 | 0.3 | 34 | OH2 | - | 3 | 9 | - | 17708 | |
12.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 12 | - | 17714 | ||
11.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 42 | OH2 | - | 3 | 13 | - | 17716 | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | - | 17718 | |
9.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | - | 17720 | |
8.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | Available | 17722 | ||
8.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 48 | OH3 | 20 | 4 | 13 | Available | 17725 | |
7.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 16 | Available | 17728 | ||
7.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | - | 17730 | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 22 | - | 18980 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 24 | - | 18983 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 24 | - | 18984 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | Available | 18988 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | Available | 18987 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of Grooves | 2 |
Surface Treatment | Oxidizing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften