• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie für schwer zu schneidende Materialien langer Schaft CPM-LT-POT

Punkthahn-Serie für schwer zu schneidende Materialien langer Schaft CPM-LT-POT
  • Mengenrabatt
The work material is ideal for through hole drilling of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM-LT-POT-M8X1.25X150
CPM-LT-POT-M10X1.5X150
CPM-LT-POT-M12X1.5X150
CPM-LT-POT-M12X1.75X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

40.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25376.22278625

46.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.54172478632

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.5488.52978647

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75488.52978643

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 150
Accuracy OH3 Number of Grooves 3 Protrusion Available

Technischer Support