• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie für Aluminium-Hochgeschwindigkeits-Hahn HS-AL-RFT

Punkthahn-Serie für Aluminium-Hochgeschwindigkeits-Hahn HS-AL-RFT
  • Mengenrabatt
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision female threading of aluminum and aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-AL-RFT-M2X0.4
HS-AL-RFT-M2.6X0.45
HS-AL-RFT-M3X0.5
HS-AL-RFT-M4X0.7
HS-AL-RFT-M5X0.8
HS-AL-RFT-M6X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

24.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M20.440OH2-3128305002

14.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4544OH2-3148305008

12.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546OH3194118305010

11.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH3216138305014

12.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH3246168305018

12.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH3296198305022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of Grooves 2

Technischer Support