• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie V Beschichtung langer Schaft V-LT-POT

Punkthahn-Serie V Beschichtung langer Schaft V-LT-POT
Can be used with a wide range of soft and hard materials. Exhibits superb performance when used for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions. Also effective for dry tapping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-LT-POT-OH2-M4X0.7X100
V-LT-POT-OH2-M6X1X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Work material Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.47 €

1 6 Arbeitstage M40.7Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[◎] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[◎] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[◎] / Legierter Stahl (SCM)[◎] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[◎] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]21513-8316213

23.17 €

1 6 Arbeitstage M61Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[◎] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[◎] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[◎] / Legierter Stahl (SCM)[◎] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[◎] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]29619Available8316219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN L(mm) 100 Accuracy OH2
Number of Grooves 3

Technischer Support