• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie TiN-Beschichtung langer Schaft TIN-LT-POT

Punkthahn-Serie TiN-Beschichtung langer Schaft TIN-LT-POT
  • Mengenrabatt
Features a wide range of uses, but especially suitable for high-speed tapping of stainless steel, tempered material, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LT-POT-M3X0.5X100
TIN-LT-POT-M4X0.7X100
TIN-LT-POT-M5X0.8X100
TIN-LT-POT-M6X1X100
TIN-LT-POT-M6X1X150
TIN-LT-POT-M8X1.25X100
TIN-LT-POT-M8X1.25X150
TIN-LT-POT-M10X1.5X150
TIN-LT-POT-M10X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.5X150
TIN-LT-POT-M12X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.75X150
TIN-LT-POT-M14X1.5X150
TIN-LT-POT-M14X2X150
TIN-LT-POT-M16X1.5X150
TIN-LT-POT-M16X2X150
TIN-LT-POT-M18X1.5X150
TIN-LT-POT-M18X2.5X150
TIN-LT-POT-M20X1.5X150
TIN-LT-POT-M20X2.5X150
TIN-LT-POT-M22X1.5X200
TIN-LT-POT-M22X2.5X200
TIN-LT-POT-M24X1.5X200
TIN-LT-POT-M24X3X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.51000H21941178810

27.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.71000H22151378813

25.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.81000H2245.51678816

22.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M611000H22961978819

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M611500H22961978821

27.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.251000H3376.22278823

44.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.251500H3376.22278825

50.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.51500H34172478832

50.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.251500H34172478836

61.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.51500H3488.52978847

61.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.251500H4488.52978851

61.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.751500H4488.52978843

75.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.51500H34810.53078862

75.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1421500H44810.53078858

82.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.51500H35212.53278869

82.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1621500H45212.53278865

93.17 €

1 6 Arbeitstage M181.51500H455143778875

93.17 €

1 6 Arbeitstage M182.51500H455143778872

112.12 €

1 6 Arbeitstage M201.51500H458153778881

112.12 €

1 6 Arbeitstage M202.51500H458153778878

151.12 €

1 6 Arbeitstage M221.52000H463173878888

151.12 €

1 6 Arbeitstage M222.52000H463173878885

178.21 €

1 6 Arbeitstage M241.52000H466194578894

178.21 €

1 6 Arbeitstage M2432000H466194578891

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support