• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Planet Fräser-Serie Super Planet DR-PNAC

Planet Fräser-Serie Super Planet DR-PNAC
A composite tool capable of pilot drilling + chamfering + female threading, that eliminates the need for tool exchange, reduces time between machining, and improves productivity

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DR-PNAC-M6X1-2D
DR-PNAC-M8X1-2D
DR-PNAC-M8X1.25-2D
DR-PNAC-M10X1-2D
DR-PNAC-M10X1.5-2D
DR-PNAC-M10X1.25-2D
DR-PNAC-M12X1.25-2D
DR-PNAC-M12X1.50-2D
DR-PNAC-M12X1.75-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Chamfer diameter Neck diameter
(mm)
Drill Diameter Thread Length
(mm)
Tool No.

295.75 €

1 6 Arbeitstage M61624.814.78366.37512.18330400

359.12 €

1 6 Arbeitstage M81756.718.510408.39715.18330413

341.79 €

1 6 Arbeitstage M81.25756.518.510408.396.815.18330412

405.71 €

1 6 Arbeitstage M101798.724124510.311920.18330426

386.75 €

1 6 Arbeitstage M101.5798.223.7124510.3118.519.68330424

405.71 €

1 6 Arbeitstage M101.25798.524124510.3118.820.18330425

537.33 €

1 6 Arbeitstage M121.258910.228.3164812.313.510.823.98330438

537.33 €

1 6 Arbeitstage M121.58910.228.6164812.313.510.524.18330437

512.42 €

1 6 Arbeitstage M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Gewindeschneider Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiAlN Number of Grooves 2

Technischer Support