Gewindebohrerserie zum Entfernen von Verunreinigungen, zur Instandsetzung von Innengewinde-Schrauben, zum Entfernen von Schweißspritzern SR-HT

Gewindebohrerserie zum Entfernen von Verunreinigungen, zur Instandsetzung von Innengewinde-Schrauben, zum Entfernen von Schweißspritzern SR-HT
  • Mengenrabatt
Ideal zum Entfernen von Schweißspritzern und Schneidspänen im Inneren des Innengewindes.
Werkzeugmaterial: Vanadium-Schnellstahl
Beschichtung: Oberflächenbehandlung, unbeschichtet
Anzahl der Gewinde auf der Fase: 5P
Genauigkeit (Klasse) 0,06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-HT-M5X0.8
SR-HT-M6X1
SR-HT-M12X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

8.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8605.532228730

10.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6162632428731

18.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.25808.543828734

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Tap Type Umbau-/Abnehmwerkzeug Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy -0.06

Technischer Support