XPM-Schaftfräser (2-schneidig Kugelkopfausführung) XPM-EBD

XPM-Schaftfräser (2-schneidig Kugelkopfausführung) XPM-EBD
  • Mengenrabatt
Es besteht aus pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl, der eine hervorragende Abriebfestigkeit und Zähigkeit aufweist und für die Bearbeitung verschiedener Stahlwerkstoffe wie allgemeiner Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Aluminium verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-EBD-R0.5X1
XPM-EBD-R0.75X1.5
XPM-EBD-R1X2
XPM-EBD-R1.5X3
XPM-EBD-R1.25X2.5
XPM-EBD-R1.75X3.5
XPM-EBD-R2X4
XPM-EBD-R2.5X5
XPM-EBD-R3X6
XPM-EBD-R3.5X7
XPM-EBD-R4X8
XPM-EBD-R4.5X9
XPM-EBD-R5X10
XPM-EBD-R6X12
XPM-EBD-R7X14
XPM-EBD-R8X16
XPM-EBD-R9X18
XPM-EBD-R10X20
XPM-EBD-R12.5X25
XPM-EBD-R15X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

54.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5606892021

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.754606892031.5

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15606892042

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.58706892063

46.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.256706892052.5

46.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.758706892073.5

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28806892084

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.510906892105

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312906892126

53.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5141006892147

53.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4141108892168

64.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5181108892189

64.89 €

1 6 Arbeitstage 518125108922010

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 622140128922212

89.38 €

1 6 Arbeitstage 726140128922414

111.04 €

1 6 Arbeitstage 830160168922616

128.38 €

1 6 Arbeitstage 934160168922818

152.75 €

1 6 Arbeitstage 1038180208923020

191.75 €

1 6 Arbeitstage 12.550200258923525

275.71 €

1 6 Arbeitstage 1555200258924030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available
Shape Ball

Technischer Support