V-Beschichtung XPM-Fräser mit schmalem Schaft (2-schneidig mit Kugelkopfausführung) V-SS-XPM-EBD

V-Beschichtung XPM-Fräser mit schmalem Schaft (2-schneidig mit Kugelkopfausführung) V-SS-XPM-EBD
  • Mengenrabatt
Slim shank type ball end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-SS-XPM-EBD-R3X6
V-SS-XPM-EBD-R4X8
V-SS-XPM-EBD-R5X10
V-SS-XPM-EBD-R6X12
V-SS-XPM-EBD-R8X16
V-SS-XPM-EBD-R10X20
V-SS-XPM-EBD-R12.5X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312120584070606

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 414130784070808

83.42 €

1 6 Arbeitstage 5181509840710010

100.21 €

1 6 Arbeitstage 62216011840712012

154.38 €

1 6 Arbeitstage 83018015840716016

214.50 €

1 6 Arbeitstage 103820019840720020

271.38 €

1 6 Arbeitstage 12.55022024840725025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available
Shape Ball

Technischer Support