• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie HR-Beschichtung für Ni-Basis ultrahitzebeständige Legierung WHR-NI-POT

Punkthahn-Serie HR-Beschichtung für Ni-Basis ultrahitzebeständige Legierung WHR-NI-POT
The application of an HR coating with a high melt sticking resistance to nickel-base alloys achieves a long life even on age hardened nickel-base alloys (40 to 45 HRC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WHR-NI-POT-M8X1.25

Teilenummer
WHR-NI-POT-M8X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige L(mm) 70 Accuracy OH3
Length under neck(mm) 36 Shank diameter(mm) 7 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 22 Tool No. 3901222

Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn-Serie HR-Beschichtung für Ni-Basis ultrahitzebeständige Legierung WHR-NI-POT, die Teilenummer ist WHR-NI-POT-M8X1.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WHR-NI-POT-M8X1.25.

Technischer Support