• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Planet Fräser-Serie, kleiner Durchmesser, Planet Fräser WH-VM-PNC

Planet Fräser-Serie, kleiner Durchmesser, Planet Fräser WH-VM-PNC
  • Mengenrabatt
Planet cutter that can be used to make small female threaded M1 to M5 holes by milling. Ideal for preventing defects in workpieces with high added value and for tapping without pilot holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-VM-PNC-0.72-0.25
WH-VM-PNC-0.91-0.25
WH-VM-PNC-1.05-0.3
WH-VM-PNC-1.2-0.35
WH-VM-PNC-1.3-0.35
WH-VM-PNC-1.5-0.4
WH-VM-PNC-1.9-0.45
WH-VM-PNC-2.4-0.5
WH-VM-PNC-3.1-0.7
WH-VM-PNC-4-0.8
WH-VM-PNC-UUNJ-3.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
Work material Coating Type Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Number of Screw Threads Coating Details Tool No.

101.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.25Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[◎] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[◎] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige0.720.252.753M11SS coating3900495

101.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.25Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[◎] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[◎] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige0.910.253.253M1.21SS coating3900496

101.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.3Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[◎] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[◎] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige1.050.33.83M1.41SS coating3900497

101.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.35Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[◎] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[◎] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige1.20.354.353M1.61SS coating3900498

101.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.35Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[◎] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[◎] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige1.30.354.853M1.7,M1.81SS coating3900499

139.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.4Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]For High Hardness (Silicone Group)1.51.24.46M23WXL coated3900500

139.70 €

1 6 Arbeitstage Meter0.45Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige1.91.45.66M2.5, M2.63WXL coated3900501

139.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.5Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige2.41.56.56M33WXL coated3900502

139.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.7Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige3.12.18.76M43WXL coated3900503

139.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter0.8Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige42.410.86M53WXL coated3900504

139.70 €

1 6 Arbeitstage Unified32Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC)[◎] / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[◎] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]Sonstige3.22.49.16No.83WXL coated3900513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Tap Type Gewindeschneider Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar L(mm) 40 Number of Grooves 3
Torsional Angle(°) 11

Technischer Support