• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Normalausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDR

Normalausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mit einer Gesamtlänge von 59 mm bis 235 mm ist er ein äußerst vielseitiger Bohrer, der eine stufenlose Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bis zum 4- bis 5-fachen des Durchmessers ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-GDR-3.85
EX-GDR-4.95
EX-GDR-5.25
EX-GDR-5.35
EX-GDR-5.85
EX-GDR-6.25
EX-GDR-6.95
EX-GDR-7.1
EX-GDR-7.2
EX-GDR-7.15
EX-GDR-7.45
EX-GDR-7.95
EX-GDR-8.75
EX-GDR-8.85
EX-GDR-9.2
EX-GDR-9.6
EX-GDR-9.15
EX-GDR-9.25
EX-GDR-9.35
EX-GDR-9.55
EX-GDR-9.75
EX-GDR-9.85
EX-GDR-9.95
EX-GDR-10
EX-GDR-11.1
EX-GDR-11.3
EX-GDR-12.9
EX-GDR-14.5
EX-GDR-15.5
EX-GDR-27
EX-GDR-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Thinning

22.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.854375Schaftfräserschaft462138X Type

30.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.955296Schaftfräserschaft662149R Type

35.40 €

1 6 Arbeitstage 5.255296Schaftfräserschaft662152R Type

35.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.3557101Schaftfräserschaft662153R Type

40.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.8557101Schaftfräserschaft662158R Type

50.10 €

1 6 Arbeitstage 6.2563107Schaftfräserschaft862162R Type

50.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.9569113Schaftfräserschaft862169R Type

40.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.169113Schaftfräserschaft860571R Type

40.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.269113Schaftfräserschaft860572R Type

52.80 €

1 6 Arbeitstage 7.1569113Schaftfräserschaft862171R Type

52.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.4569113Schaftfräserschaft862174R Type

58.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.9575119Schaftfräserschaft862179R Type

72.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.7581131Schaftfräserschaft1062187R Type

72.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.8581131Schaftfräserschaft1062188R Type

53.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.281131Schaftfräserschaft1060592R Type

58.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.687137Schaftfräserschaft1060596R Type

81.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.1581131Schaftfräserschaft1062191R Type

81.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.2581131Schaftfräserschaft1062192R Type

81.10 €

1 6 Arbeitstage 9.3581131Schaftfräserschaft1062193R Type

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5587137Schaftfräserschaft1062195R Type

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.7587137Schaftfräserschaft1062197R Type

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.8587137Schaftfräserschaft1062198R Type

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.9587137Schaftfräserschaft1062199R Type

58.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1087137Straight shank1060600R Type

84.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.194151Schaftfräserschaft1260611R Type

84.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.394151Schaftfräserschaft1260613R Type

98.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.9101158Schaftfräserschaft1260629R Type

131.70 €

1 6 Arbeitstage 14.595155Schaftfräserschaft1660645R Type

161.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.5100166Schaftfräserschaft2060655R Type

427.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27150230Schaftfräserschaft3260770R Type

454.80 €

1 6 Arbeitstage 30155235Schaftfräserschaft3260800R Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130

Technischer Support