• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mittlere Ausführung für Edelstahl / Weichstahl EX-SUS-GDN

Mittlere Ausführung für Edelstahl / Weichstahl EX-SUS-GDN
[Merkmale] Ein Bohrer mit einer Gesamtlänge von 41 mm bis 50 mm.
[Merkmale] Kann für rostfreien Stahl, unlegierten Stahl, Kupferlegierungen, etc. verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-GDN-1
EX-SUS-GDN-1.01
EX-SUS-GDN-1.02
EX-SUS-GDN-1.03
EX-SUS-GDN-1.04
EX-SUS-GDN-1.05
EX-SUS-GDN-1.06
EX-SUS-GDN-1.07
EX-SUS-GDN-1.08
EX-SUS-GDN-1.09
EX-SUS-GDN-1.1
EX-SUS-GDN-1.2
EX-SUS-GDN-1.3
EX-SUS-GDN-1.4
EX-SUS-GDN-1.5
EX-SUS-GDN-1.6
EX-SUS-GDN-1.7
EX-SUS-GDN-1.8
EX-SUS-GDN-1.9
EX-SUS-GDN-1.11
EX-SUS-GDN-1.12
EX-SUS-GDN-1.13
EX-SUS-GDN-1.14
EX-SUS-GDN-1.15
EX-SUS-GDN-1.16
EX-SUS-GDN-1.17
EX-SUS-GDN-1.18
EX-SUS-GDN-1.19
EX-SUS-GDN-1.21
EX-SUS-GDN-1.22
EX-SUS-GDN-1.23
EX-SUS-GDN-1.24
EX-SUS-GDN-1.25
EX-SUS-GDN-1.26
EX-SUS-GDN-1.27
EX-SUS-GDN-1.28
EX-SUS-GDN-1.29
EX-SUS-GDN-1.31
EX-SUS-GDN-1.32
EX-SUS-GDN-1.33
EX-SUS-GDN-1.34
EX-SUS-GDN-1.35
EX-SUS-GDN-1.36
EX-SUS-GDN-1.37
EX-SUS-GDN-1.38
EX-SUS-GDN-1.39
EX-SUS-GDN-1.41
EX-SUS-GDN-1.42
EX-SUS-GDN-1.43
EX-SUS-GDN-1.44
EX-SUS-GDN-1.45
EX-SUS-GDN-1.46
EX-SUS-GDN-1.47
EX-SUS-GDN-1.48
EX-SUS-GDN-1.49
EX-SUS-GDN-1.51
EX-SUS-GDN-1.52
EX-SUS-GDN-1.53
EX-SUS-GDN-1.54
EX-SUS-GDN-1.55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

12.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

19418610100

11.26 €

1 6 Arbeitstage 1.019418610101

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.029418610102

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.039418610103

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.049418610104

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.059418610105

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.069418610106

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.0711438610107

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.0811438610108

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.0911438610109

10.05 €

1 6 Arbeitstage 1.111438610110

10.39 €

1 6 Arbeitstage 1.212448610120

10.05 €

1 6 Arbeitstage 1.312448610130

9.88 €

1 6 Arbeitstage 1.414468610140

10.39 €

1 6 Arbeitstage 1.514468610150

10.01 €

1 6 Arbeitstage 1.615478610160

9.67 €

1 6 Arbeitstage 1.715478610170

10.01 €

1 6 Arbeitstage 1.817498610180

10.01 €

1 6 Arbeitstage 1.917498610190

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1111438610111

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1211438610112

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1311438610113

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1411438610114

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1511438610115

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1611438610116

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1711438610117

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1811438610118

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.1912448610119

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2112448610121

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2212448610122

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2312448610123

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2412448610124

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2512448610125

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2612448610126

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2712448610127

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2812448610128

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.2912448610129

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3112448610131

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3212448610132

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3314468610133

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3414468610134

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3514468610135

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3614468610136

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3714468610137

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3814468610138

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.3914468610139

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4114468610141

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4214468610142

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4314468610143

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4414468610144

11.26 €

1 6 Arbeitstage 1.4514468610145

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4614468610146

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4714468610147

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4814468610148

10.93 €

1 6 Arbeitstage 1.4914468610149

10.55 €

1 6 Arbeitstage 1.5115478610151

10.55 €

1 6 Arbeitstage 1.5215478610152

10.55 €

1 6 Arbeitstage 1.5315478610153

10.55 €

1 6 Arbeitstage 1.5415478610154

10.55 €

1 6 Arbeitstage 1.5515478610155

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Hartes Vanadium HSS Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 5D or Less

Technischer Support