• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall für die High-Hardness Stahl-, Stich- Typ FK-GDS

Hartmetall für die High-Hardness Stahl-, Stich- Typ FK-GDS
Developed for machining small diameter holes in hardened steel, it is suitable for high-precision and long-life machining of shallow holes (up to 3D or so)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH-GDS-0.3
FH-GDS-0.4
FH-GDS-0.5
FH-GDS-0.6
FH-GDS-0.7
FH-GDS-0.8
FH-GDS-0.9
FH-GDS-1
FH-GDS-1.1
FH-GDS-1.2
FH-GDS-1.3
FH-GDS-1.4
FH-GDS-1.5
FH-GDS-1.6
FH-GDS-1.7
FH-GDS-1.8
FH-GDS-1.9
FH-GDS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

89.38 €

1 6 Arbeitstage 0.31.6388564030

99.08 €

1 6 Arbeitstage 0.42.6388564040

87.63 €

1 6 Arbeitstage 0.53388564050

80.48 €

1 6 Arbeitstage 0.63.5388564060

74.04 €

1 6 Arbeitstage 0.74.5388564070

69.96 €

1 6 Arbeitstage 0.85388564080

67.03 €

1 6 Arbeitstage 0.95.5388564090

62.60 €

1 6 Arbeitstage 16388564100

58.38 €

1 6 Arbeitstage 1.17428564110

58.38 €

1 6 Arbeitstage 1.28428564120

58.38 €

1 6 Arbeitstage 1.38428564130

58.38 €

1 6 Arbeitstage 1.49428564140

58.38 €

1 6 Arbeitstage 1.59428564150

52.37 €

1 6 Arbeitstage 1.610428564160

52.37 €

1 6 Arbeitstage 1.710428564170

52.37 €

1 6 Arbeitstage 1.811428564180

52.37 €

1 6 Arbeitstage 1.911428564190

52.37 €

1 6 Arbeitstage 212468564200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 4D or Less Coating Details FX Coating

Technischer Support