Senkkopf-Schaftfräser MEF-Ausführung

Senkkopf-Schaftfräser MEF-Ausführung
[Merkmale]
-Dieses Produkt ermöglicht die beliebige Einstellung des Bearbeitungsdurchmessers in 0,1 mm-Schritten.
-Es kann auch schmale Bearbeitungsdurchmesser bearbeiten, die nicht zum Standardrepertoire gehören.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEF11-S10
MEF14-S12
MEF17-S16
MEF18-S16
MEF20-S16
MEF24-S20
MEF25-S20
MEF26-S25
MEF27-S25
MEF28-S25
MEF29-S25
MEF30-S25
MEF32-S25
MEF35-S32
MEF39-S32
MEF43-S32
MEF48-S32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Length under neck
(mm)
φDS
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Scooping Angle (°) R.R. φDL
(mm)
Target bolt size

124.23 €

1 6 Arbeitstage 103101233.0DT-7B-2250TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°11M6

124.23 €

1 6 Arbeitstage 108121284.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°14M8

193.61 €

1 6 Arbeitstage 115162357.3DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°17.5M10

193.61 €

1 6 Arbeitstage 117162387.7DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°18-

209.43 €

1 6 Arbeitstage 120163409.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°20M12

209.43 €

1 6 Arbeitstage 1282034813.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°24-

209.43 €

1 6 Arbeitstage 1302035014.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°25-

209.43 €

1 6 Arbeitstage 132253529.8DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°26M16

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1342535410.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°27-

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1362535611.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°28-

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1382535812.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°29M18

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1402536013.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°30-

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1442536415.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°32M20

224.62 €

1 6 Arbeitstage 1503237018.4DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°35M22

256.27 €

1 6 Arbeitstage 1583247822.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°39M24

256.27 €

1 6 Arbeitstage 1663248626.2DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-12°43M27

256.27 €

1 6 Arbeitstage 1763249631.3DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-12°48M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite Scooping Angle (°) A.R. +5°

Technischer Support