• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS-Sägeblatt von Hand HH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HH25014
HH25018
HH25024
HH25032
HH30014
HH30018
HH30024
HH30032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Number of flutes

4.56 €

50 7 Arbeitstage 25014

4.56 €

50 11 Arbeitstage 25018

4.56 €

50 6 Arbeitstage 25024

4.56 €

50 8 Arbeitstage 25032

5.16 €

50 9 Arbeitstage 30014

5.16 €

50 9 Arbeitstage 30018

5.16 €

50 8 Arbeitstage 30024

5.16 €

50 8 Arbeitstage 30032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material HSS-Stahl Thickness(mm) 0.64 Width(mm) 12

Technischer Support