• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for polishing ceramic, glass, cemented carbide and stone.

[Features]
· Cut freely to the necessary dimensions for use.
· There are 3 patterns, whole surface, φ1, and φ2, for electrodeposition

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSD-AB6
KSD-AB9
KSD-AB12
KSD-AB13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

265.40 €

1 5 Arbeitstage 100

241.27 €

1 19 Arbeitstage 180

174.92 €

1 18 Arbeitstage 400

174.91 €

1 18 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Kataphoresefolie Usage Handpolitur Abrasive material Diamant
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Type Double-sided tape type
Diamond Pattern Fully electro-deposition processed For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 1
Application Ideal for precision polishing work of hard materials.

Technischer Support