• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer-Stub AQDS

Aquabohrer-Stub AQDS
  • Mengenrabatt
A carbide drill that demonstrates outstanding performance in dry processing and high speed wet processing.
[Features]
· Adopts Aquacoat with excellent heat resistance and rich lubrication with the work material.
· Aqua coating and groove shape for excellent chipping discharge, enabling consistent hole drilling.
· Chipping resistance and corner abrasion resistance are improved due to the special cutting edge shape.
· High-speed wet machining is 2 to 3 times that of other companies' products, with dry machining efficiency equal to or greater than that of wet machining.
[Applications]
· Ideal for high-speed and long-life machining for anything from raw materials to high-hardness steel.
· Drill for dry machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDS4.0
AQDS4.2
AQDS10.0
AQDS12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

72.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42254Gerader Schaft4

84.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.22266Schaftfräserschaft6

138.78 €

1 6 Arbeitstage 104393Gerader Schaft10

120.70 €

1 6 Arbeitstage 12.551110Schaftfräserschaft14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 140
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support