• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AG-SUS-Bohrer, kurz AGSUSS

AG-SUS-Bohrer, kurz AGSUSS
  • Mengenrabatt
Drill capable of stable hole drilling with AG coating excellent in heat resistance.
[Features]
· Newly developed optimal drill shape adopted for machining high alloy HSS, AG coatings, and stainless steel.
· It has a cutting edge shape that's excellent in the segmentation of chips and a groove shape that achieves both high chip discharge performance and drill rigidity.
· Stable machining accuracy is achieved by using a high-precision end mill shank.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGSUSS1.0
AGSUSS1.01
AGSUSS1.02
AGSUSS1.03
AGSUSS1.04
AGSUSS1.05
AGSUSS1.06
AGSUSS1.07
AGSUSS1.08
AGSUSS1.09
AGSUSS1.1
AGSUSS1.2
AGSUSS1.3
AGSUSS1.4
AGSUSS1.5
AGSUSS1.6
AGSUSS1.7
AGSUSS1.8
AGSUSS1.9
AGSUSS1.11
AGSUSS1.12
AGSUSS1.13
AGSUSS1.14
AGSUSS1.15
AGSUSS1.16
AGSUSS1.17
AGSUSS1.18
AGSUSS1.19
AGSUSS1.21
AGSUSS1.22
AGSUSS1.23
AGSUSS1.24
AGSUSS1.25
AGSUSS1.26
AGSUSS1.27
AGSUSS1.28
AGSUSS1.29
AGSUSS1.31
AGSUSS1.32
AGSUSS1.33
AGSUSS1.34
AGSUSS1.35
AGSUSS1.36
AGSUSS1.37
AGSUSS1.38
AGSUSS1.39
AGSUSS1.41
AGSUSS1.42
AGSUSS1.43
AGSUSS1.44
AGSUSS1.45
AGSUSS1.46
AGSUSS1.47
AGSUSS1.48
AGSUSS1.49
AGSUSS1.52
AGSUSS1.53
AGSUSS1.55
AGSUSS1.56
AGSUSS1.57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

7.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640Schaftfräserschaft3

9.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.01640Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.02640Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.03640Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.04640Schaftfräserschaft3

9.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.05640Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.06640Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.07740Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 10 Arbeitstage 1.08740Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.09740Schaftfräserschaft3

15.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1740Schaftfräserschaft3

8.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2840Schaftfräserschaft3

8.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3840Schaftfräserschaft3

8.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.4940Schaftfräserschaft3

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5940Schaftfräserschaft3

7.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.61044Schaftfräserschaft3

8.33 €

1 6 Arbeitstage 1.71044Schaftfräserschaft3

15.69 €

1 6 Arbeitstage 1.81144Schaftfräserschaft3

8.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.91144Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.11740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12740Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.13740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.14740Schaftfräserschaft3

9.17 €

1 10 Arbeitstage 1.15740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.16740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.17740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.18740Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.19840Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.21840Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 6 Arbeitstage 1.22840Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 10 Arbeitstage 1.23840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.24840Schaftfräserschaft3

16.53 €

1 10 Arbeitstage 1.25840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.26840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.27840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.28840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.29840Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.31840Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 6 Arbeitstage 1.32840Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 6 Arbeitstage 1.33940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.34940Schaftfräserschaft3

9.17 €

1 6 Arbeitstage 1.35940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.36940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.37940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.38940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.39940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.41940Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.42940Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 6 Arbeitstage 1.43940Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.44940Schaftfräserschaft3

9.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.45940Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.46940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.47940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.48940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.49940Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.521044Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.531044Schaftfräserschaft3

9.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.551044Schaftfräserschaft3

17.48 €

1 6 Arbeitstage 1.561044Schaftfräserschaft3

10.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.571044Schaftfräserschaft3

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiAlN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Technischer Support