GS-FRÄSER Radius GS4-R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GS4030SF-R02
GS4030SF-R05
GS4040SF-R02
GS4040SF-R05
GS4040SF-R10
GS4050SF-R02
GS4050SF-R05
GS4050SF-R10
GS4060SF-R02
GS4060SF-R05
GS4060SF-R10
GS4060SF-R15
GS4080SF-R02
GS4080SF-R05
GS4080SF-R10
GS4080SF-R15
GS4100SF-R02
GS4100SF-R05
GS4100SF-R10
GS4100SF-R15
GS4100SF-R20
GS4120SF-R02
GS4120SF-R05
GS4120SF-R10
GS4120SF-R15
GS4120SF-R20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.27.54560~-0.0150.23

104.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.57.54560~-0.0150.53

75.80 €

1 10 Arbeitstage 40.2114560~-0.0300.24

101.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.5114560~-0.0300.54

109.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41114560~-0.03014

93.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.2135060~-0.0300.25

102.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.5135060~-0.0300.55

110.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51135060~-0.03015

102.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.2135060~-0.0300.26

113.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.5135060~-0.0300.56

111.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61135060~-0.03016

116.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.5135060~-0.0301.56

123.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.2196080~-0.0300.28

126.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5196080~-0.0300.58

135.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81196080~-0.03018

139.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.5196080~-0.0301.58

147.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.22270100~-0.0300.210

160.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.52270100~-0.0300.510

112.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012270100~-0.030110

117.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.52270100~-0.0301.510

95.23 €

1 6 Arbeitstage 1022270100~-0.030210

134.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.22675120~-0.0300.212

136.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.52675120~-0.0300.512

153.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1212675120~-0.030112

152.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121.52675120~-0.0301.512

157.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1222675120~-0.030212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support