• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handsäge für dünne Bleche / Rohre 32 Zähne enthält 2 Klingen SHP-32

Handsäge für dünne Bleche / Rohre 32 Zähne enthält 2 Klingen SHP-32
Handsägeblatt für Stahlmaterialien mit gleichem Winkel, wie z.B. dünne Bleche, Rohre, Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHP25032

Teilenummer
SHP25032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.63 €

5 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Schmiedeeisen / Edelstahl Number of flutes 32 Overall Length(mm) 250
Material Details SKS (Alloy Tool Steel)

Sie befinden sich auf der Seite für Handsäge für dünne Bleche / Rohre 32 Zähne enthält 2 Klingen SHP-32, die Teilenummer ist SHP25032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHP25032.

Technischer Support