Diamant-Schleiffächer „Super Diamond“

Diamant-Schleiffächer „Super Diamond“
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
SDF15103-1000
SDF15103-3000
SDF15103-800
SDF-30103-1000
SDF-30103-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Shaft length
(mm)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))

35.23 €

1 7 Arbeitstage 1510003010000

35.23 €

1 6 Arbeitstage 1530003015000

35.23 €

1 7 Arbeitstage 158003010000

74.20 €

1 7 Arbeitstage 3010003515000

74.20 €

1 7 Arbeitstage 3015003515000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Tool Used Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine Packaging Quantity(units/sheets) 1

Technischer Support