• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer-EX-Stub AQDEXS

Aquabohrer-EX-Stub AQDEXS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Carbide universal drill capable of stable high efficiency machining across a wide range of speeds from medium-low to high speed.
[Features]
· Shape of the new cutting edge greatly improves chip discharge performance.
· The cutting resistance is reduced to provide stable machining even on small machines.
· A special lubrication function film is provided on the surface layer of the AlCrSi coating to improve the lubricity, heat resistance and abrasion resistance, thereby prolonging the service life.
[Applications]
· The unique thinning shape increases biting and reduces cutting resistance.
· Stable cutting performance even with thin work materials and small low-rigidity processing machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXS0200
AQDEXS0210
AQDEXS0220
AQDEXS0230
AQDEXS0240
AQDEXS0250
AQDEXS0260
AQDEXS0270
AQDEXS0280
AQDEXS0290
AQDEXS0310
AQDEXS0320
AQDEXS0330
AQDEXS0340
AQDEXS0350
AQDEXS0360
AQDEXS0370
AQDEXS0380
AQDEXS0390
AQDEXS0400
AQDEXS0410
AQDEXS0420
AQDEXS0430
AQDEXS0440
AQDEXS0450
AQDEXS0460
AQDEXS0470
AQDEXS0480
AQDEXS0490
AQDEXS0500
AQDEXS0510
AQDEXS0520
AQDEXS0530
AQDEXS0540
AQDEXS0550
AQDEXS0560
AQDEXS0570
AQDEXS0580
AQDEXS0590
AQDEXS0600
AQDEXS0610
AQDEXS0620
AQDEXS0630
AQDEXS0640
AQDEXS0650
AQDEXS0660
AQDEXS0670
AQDEXS0680
AQDEXS0690
AQDEXS0700
AQDEXS0710
AQDEXS0720
AQDEXS0730
AQDEXS0740
AQDEXS0750
AQDEXS0760
AQDEXS0770
AQDEXS0780
AQDEXS0790
AQDEXS0800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

75.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2845Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.11045Schaftfräserschaft3

75.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.21045Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.31045Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.41045Schaftfräserschaft3

75.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51045Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.61345Schaftfräserschaft3

75.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.71345Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.81345Schaftfräserschaft3

79.33 €

1 6 Arbeitstage 2.91345Schaftfräserschaft3

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11954Schaftfräserschaft4

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.21954Schaftfräserschaft4

85.42 €

1 6 Arbeitstage 3.31954Schaftfräserschaft4

85.42 €

1 6 Arbeitstage 3.41954Schaftfräserschaft4

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51954Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 3.62154Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 3.72154Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 3.82154Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 3.92154Schaftfräserschaft4

85.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42154Gerader Schaft4

96.50 €

1 6 Arbeitstage 4.12361Schaftfräserschaft5

91.86 €

1 6 Arbeitstage 4.22361Schaftfräserschaft5

96.50 €

1 6 Arbeitstage 4.32361Schaftfräserschaft5

96.50 €

1 6 Arbeitstage 4.42361Schaftfräserschaft5

91.86 €

1 6 Arbeitstage 4.52361Schaftfräserschaft5

98.04 €

1 6 Arbeitstage 4.62561Schaftfräserschaft5

102.99 €

1 6 Arbeitstage 4.72561Schaftfräserschaft5

98.04 €

1 6 Arbeitstage 4.82561Schaftfräserschaft5

98.04 €

1 6 Arbeitstage 4.92561Schaftfräserschaft5

98.04 €

1 6 Arbeitstage 52561Gerader Schaft5

104.30 €

1 6 Arbeitstage 5.12565Schaftfräserschaft6

104.30 €

1 6 Arbeitstage 5.22565Schaftfräserschaft6

104.30 €

1 6 Arbeitstage 5.32565Schaftfräserschaft6

104.30 €

1 6 Arbeitstage 5.42565Schaftfräserschaft6

109.45 €

1 6 Arbeitstage 5.52565Schaftfräserschaft6

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.62765Schaftfräserschaft6

108.42 €

1 6 Arbeitstage 5.72765Schaftfräserschaft6

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.82765Schaftfräserschaft6

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.92765Schaftfräserschaft6

108.42 €

1 6 Arbeitstage 62765Gerader Schaft6

108.53 €

1 6 Arbeitstage 6.13173Schaftfräserschaft7

113.68 €

1 6 Arbeitstage 6.23173Schaftfräserschaft7

108.53 €

1 6 Arbeitstage 6.33173Schaftfräserschaft7

108.53 €

1 6 Arbeitstage 6.43173Schaftfräserschaft7

108.53 €

1 6 Arbeitstage 6.53173Schaftfräserschaft7

115.73 €

1 6 Arbeitstage 6.63373Schaftfräserschaft7

121.93 €

1 6 Arbeitstage 6.73373Schaftfräserschaft7

121.93 €

1 6 Arbeitstage 6.83373Schaftfräserschaft7

121.93 €

1 6 Arbeitstage 6.93373Schaftfräserschaft7

115.73 €

1 6 Arbeitstage 73373Gerader Schaft7

129.26 €

1 6 Arbeitstage 7.13378Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.23378Schaftfräserschaft8

129.26 €

1 6 Arbeitstage 7.33378Schaftfräserschaft8

129.26 €

1 6 Arbeitstage 7.43378Schaftfräserschaft8

129.26 €

1 6 Arbeitstage 7.53378Schaftfräserschaft8

134.41 €

1 6 Arbeitstage 7.63678Schaftfräserschaft8

128.23 €

1 6 Arbeitstage 7.73678Schaftfräserschaft8

128.23 €

1 6 Arbeitstage 7.83678Schaftfräserschaft8

134.41 €

1 6 Arbeitstage 7.93678Schaftfräserschaft8

128.23 €

1 6 Arbeitstage 83678Gerader Schaft8

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1
Coating Details AQEX Coating

Technischer Support