Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 0~-0.020 | |
33.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | 0~-0.020 | |
40.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 0~-0.020 | |
33.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | 0~-0.020 | |
38.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 0~-0.020 | ||
33.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 | 0~-0.020 | |
31.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 0~-0.020 | ||
33.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 60 | 0~-0.020 | |
34.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.5 | 20 | 10 | 65 | 0~-0.020 | ||
36.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 65 | 0~-0.020 | |
36.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 65 | 0~-0.020 | |
30.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 65 | 0~-0.020 | |
42.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 0~-0.020 | |
41.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | 25 | 10 | 75 | 0~-0.020 | ||
42.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 0~-0.020 | |
42.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | 0~-0.020 | |
74.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | 30 | 12 | 80 | 0~-0.025 | |
63.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | 0~-0.025 | ||
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 80 | 0~-0.025 | ||
46.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | 0~-0.025 | ||
93.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 35 | 16 | 90 | 0~-0.025 | ||
69.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 16 | 90 | 0~-0.025 | |
93.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 35 | 16 | 90 | 0~-0.025 | ||
74.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 90 | 0~-0.025 | |
103.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14.5 | 40 | 16 | 95 | 0~-0.025 | |
81.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 95 | 0~-0.025 | |
111.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 40 | 16 | 95 | 0~-0.025 | ||
91.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 95 | 0~-0.025 | ||
95.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 40 | 20 | 105 | 0~-0.025 | ||
114.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 105 | 0~-0.025 | ||
111.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 40 | 20 | 105 | 0~-0.025 | ||
114.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 105 | 0~-0.025 | ||
113.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
121.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
113.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
101.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
101.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
101.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 110 | 0~-0.025 | ||
119.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 120 | 0~-0.025 | ||
119.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 120 | 0~-0.025 | ||
119.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | 0~-0.025 | ||
130.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 120 | 0~-0.025 | ||
154.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 125 | 0~-0.025 | ||
154.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 125 | 0~-0.025 | ||
188.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 125 | 0~-0.025 | ||
188.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 125 | 0~-0.025 | ||
240.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
240.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
271.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
271.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
271.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
303.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 60 | 32 | 145 | 0~-0.030 | ||
326.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 65 | 32 | 150 | 0~-0.030 | ||
326.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 150 | 0~-0.030 | ||
376.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 65 | 32 | 150 | 0~-0.030 | ||
376.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 150 | 0~-0.030 | ||
500.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 65 | 32 | 150 | 0~-0.030 | ||
439.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 65 | 42 | 155 | 0~-0.030 | ||
604.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 32 | 155 | 0~-0.030 | ||
530.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 42 | 160 | 0~-0.030 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | AG |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter Tolerance
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften