Bimetall-Handsäge PM-BH

Bimetall-Handsäge PM-BH
Es kann zum Schneiden von allgemeinem Stahl, Aluminium, PVC und Kupfer verwendet werden, und das Bimetallblatt ist aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl hergestellt, wodurch es schwer zu brechen ist und eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz beim Schneiden hat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BH25024

Teilenummer
BH25024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.96 €

50 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Bimetall Overall Length(mm) 250 Thickness(mm) 0.64
Width(mm) 13.1 Number of flutes 24

Sie befinden sich auf der Seite für Bimetall-Handsäge PM-BH, die Teilenummer ist BH25024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH25024.

Technischer Support