• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer schwer AQDH

Aquabohrer schwer AQDH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Carbide drill capable of high efficiency machining of high-hardness steel of 50 to 70 HRC.
[Features]
· It uses carbide alloy ideal for high-hardness steel machining and AquaCoat, which has excellent heat resistance and abrasion resistance.
· Wear resistance and chipping resistance are greatly improved.
· Uses a thick core and weak torsion.
· The high rigidity makes it resistant against vibration as well, preventing damage from microchipping, etc.
[Applications]
· High performance machining of 50 to 70 HRC high hardness steel is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDH2.0
AQDH2.1
AQDH2.5
AQDH2.6
AQDH3.0
AQDH3.2
AQDH3.4
AQDH3.5
AQDH4.0
AQDH4.2
AQDH4.3
AQDH4.5
AQDH5.0
AQDH5.1
AQDH5.5
AQDH6.0
AQDH6.5
AQDH6.9
AQDH7.0
AQDH7.5
AQDH8.0
AQDH8.5
AQDH8.6
AQDH9.0
AQDH9.5
AQDH9.9
AQDH10.0
AQDH10.3
AQDH10.5
AQDH11.0
AQDH11.5
AQDH12.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

29.65 €

1 6 Arbeitstage 21244Schaftfräserschaft3

30.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.11244Schaftfräserschaft3

31.81 €

1 6 Arbeitstage 2.51446Schaftfräserschaft3

30.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.61446Schaftfräserschaft3

30.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31648Gerader Schaft3

89.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.21850Schaftfräserschaft4

85.42 €

1 6 Arbeitstage 3.42052Schaftfräserschaft4

85.42 €

1 6 Arbeitstage 3.52052Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 42254Gerader Schaft4

101.73 €

1 10 Arbeitstage 4.22266Schaftfräserschaft6

96.58 €

1 6 Arbeitstage 4.32468Schaftfräserschaft6

96.58 €

1 6 Arbeitstage 4.52468Schaftfräserschaft6

103.08 €

1 6 Arbeitstage 52670Schaftfräserschaft6

109.46 €

1 6 Arbeitstage 5.12670Schaftfräserschaft6

104.33 €

1 6 Arbeitstage 5.52872Schaftfräserschaft6

113.60 €

1 6 Arbeitstage 62872Gerader Schaft6

115.66 €

1 6 Arbeitstage 6.53175Schaftfräserschaft8

122.86 €

1 6 Arbeitstage 6.93478Schaftfräserschaft8

115.86 €

1 6 Arbeitstage 73478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.53478Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 83781Gerader Schaft8

95.56 €

1 6 Arbeitstage 8.53787Schaftfräserschaft10

104.94 €

1 6 Arbeitstage 8.64090Schaftfräserschaft10

149.67 €

1 6 Arbeitstage 94090Schaftfräserschaft10

104.94 €

1 6 Arbeitstage 9.54090Schaftfräserschaft10

121.03 €

1 6 Arbeitstage 9.94393Schaftfräserschaft10

110.00 €

1 6 Arbeitstage 104393Gerader Schaft10

124.72 €

1 6 Arbeitstage 10.343100Schaftfräserschaft12

118.96 €

1 6 Arbeitstage 10.543100Schaftfräserschaft12

124.01 €

1 6 Arbeitstage 1147104Schaftfräserschaft12

124.73 €

1 6 Arbeitstage 11.547104Schaftfräserschaft12

128.38 €

1 6 Arbeitstage 1251108Gerader Schaft12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 140
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support