• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylon-Reinigungsscheibe, schwarz / weich

Nylon-Reinigungsscheibe, schwarz / weich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB02

Teilenummer
NB02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Edelstahl / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Nylon-Reinigungsscheibe, schwarz / weich, die Teilenummer ist NB02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB02.

Technischer Support